España - Español

Philips MASTER Velas y Esféricas LED

Philips MASTER Velas y Esféricas LED

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lamparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Ventajas

  • Luz blanca cálida centelleante

  • Hasta un 80% de ahorro de energía

Características

  • Compatible con los portalámparas E14 y B15

  • Vida útil de 20.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
  • Lamparas de Arañas, apliques de pared o luminarias modernas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER Velas y Esféricas LED es_ES pdf 197.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER Velas y Esféricas LED
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MASTER Velas y Esféricas LED
Diversos activos - Software Plugins