Philips MASTER tubo LED EM/230V T8

Philips MASTER tubo LED EM/230V T8

Productos

Producto Comparar
12
1.575
4000
G13 ROT
12
1.575
6500
G13 ROT
-
-
3000
G13 ROT
-
-
4000
G13 ROT
-
-
6500
G13 ROT
16
2.300
3000
G13 ROT
-
-
3000
G13 ROT
-
-
4000
G13 ROT

Información de la familia de productos

Descripción

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su diseño único crea un aspecto visual perfectamente uniforme, que no puede distinguirse del fluorescente tradicional. Estos tubos LED T8 son la elección adecuada para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin igual gracias al bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo supere cualquier aplicación exigente.

Ventajas

  • Rendimiento absoluto que proporciona una solución para cada aplicación. Ahorro sin igual con bajo consumo energético y larga vida útil. Robusto y fiable: resiste las condiciones cotidianas.

Características

  • Compatible con lámparas T8 existentes en balastos EM o directos a red. Ahorro energético > 50 % en comparación con los tubos fluorescentes con hasta 185 lm/W. Vida útil extra prolongada de hasta 70.000 horas. Ángulo de haz pequeño de 160° para garantizar un flujo mayor cuando sea necesario. Homologado para HACCP, con el respaldo de un certificado NSF que certifica la protección anti roturas. Sin mercurio

  • Fácil de instalar

Aplicaciones

  • Aparcamientos al aire libre / aparcamientos cubiertos
  • Almacenes/ cámaras frías / señalización
  • Zonas de transporte y distribución
  • Comunidades de vecinos y edificios
  • Oficinas, industria

Advertencia y seguridad

  • -

Descargas