España - Español

Philips Tira MASTER LED

Tira LED delgada que ofrece una luz de alta calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de la luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Una familia completa que ofrece una luz de excelente calidad con gran uniformidad y seguridad. Elige la que mejor se adapte a cada proyecto, entre cinco paquetes de lúmenes/potencia y cuatro CCT. Disfruta de un gran rendimiento fiable sin necesidad de mantenimiento.

Ventajas

  • Calidad de luz superior: excelente reproducción cromática y muy buena consistencia del color

  • Amplia gama de productos: variedad de combinaciones de lúmenes/potencia y CCT para dar respuesta a distintas aplicaciones.

Características

  • Calidad de luz superior: IRC 90, SDCM 3

  • Gama de productos completa: opciones de 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6500 K

Aplicaciones

  • Comercios
  • Hostelería
  • Oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tira MASTER LED es_ES pdf 608.9 kB
Documentación adicional
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-Tira MASTER LED
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Tira MASTER LED
Diversos activos - Software Plugins