Philips Tira LED Corepro

Tira LED delgada que ofrece una luz de alta calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de la luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Una familia completa que brinda una solución brillante, compacta, segura y fiable. Elige la que mejor se adapte a cada proyecto, entre cuatro paquetes de lúmenes/potencia y cuatro CCT. Disfruta de una instalación sencilla con un diseño compacto.

Ventajas

  • Amplia gama de productos: variedad de combinaciones de lúmenes/potencia y CCT para dar respuesta a distintas aplicaciones.

  • Instalación sencilla: el diseño compacto garantiza el ajuste en espacios reducidos.

Características

  • Gama de productos completa: opciones de 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6500 K.

  • Alta eficiencia para ahorro energético: 130 lm/W

Aplicaciones

  • Comercios
  • Oficinas
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tira LED Corepro es_ES pdf 589.0 kB
Documentación adicional
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-Tira LED Corepro
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 905.4 kB

Complementos de software

Family-IES-Tira LED Corepro
Diversos activos - Software Plugins