Philips MASTER, LED SOX, Tubular, Solo red eléctrica, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Descripción del producto

MASTER, LED SOX, Tubular, Solo red eléctrica, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Código de pedido: 30564900
Código de pedido completo: 871951430564900

Especificaciones

Base del casquillo
B22
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SOX
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 170.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002496902 es_ES pdf 557.4 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002496902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB