Philips MASTER, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
Descripción del producto
MASTER, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E40
- Vida útil nominal
- 50.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años