Philips MASTER, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Descripción del producto

MASTER, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de pedido: 45193300
Código de pedido completo: 871951445193300

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 162.5 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003530702 es_ES pdf 569.0 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003530702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB