¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 474.1 kB
Instrucciones de instalación pdf 567.5 kB
Product-Photographs-929001200902_EU ZIP
Product-Diagrams-929001200902_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, HF, 147.5 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 100.00 lm/W, EEL F, G24q-3, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3