Philips MasterConnect LEDspot GU10

El primer paso hacia la iluminación conectada

Productos

Producto Comparar
4,7
345
2700
GU10
4,7
345
3000
GU10
4,7
345
4000
GU10

Información de la familia de productos

Descripción

Philips MasterConnect es la opción ideal para los profesionales que desean una iluminación conectada sencilla, ofreciendo una amplia gama de lámparas y tubos LED de recambio inteligente. Tu nuevo sistema de iluminación es fácil de configurar, mediante nuestra aplicación Bluetooth intuitiva. Además, se puede programar sin esfuerzo para que ofrezca automatización (detección de presencia/luz diurna), regulación inalámbrica, creación de zonas y escenas. ¿El resultado? Ahorro energético maximizado y un espacio más cómodo y flexible. Los LED MasterConnect también son Interact Ready: solo tienes que añadir el dispositivo pasarela para disfrutar de ventajas de la nube de la plataforma Interact IoT, tales como la gestión de paneles, control en remoto y programación, lo que permite disfrutar de infinitas posibilidades de iluminación conectada.

Ventajas

  • Ahorro energético maximizado, gracias a los avanzados controles de iluminación

  • Iluminación flexible y automatizada, para mejorar la productividad y la comodidad

Características

  • Recambio de lámparas halógenas y LED GU10 directas a red

  • Vida útil del producto de hasta 25.000 horas

Aplicaciones

  • hostelería
  • Comercios
  • Oficinas

Descargas