Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1.000 | 2700 | E27 | |||
9,5 | 740 | 2700 | E27 | |||
9,5 | 760 | 3000 | E27 | |||
9,5 | 820 | 4000 | E27 | |||
6 | 500 | 2700 | E27 | |||
6 | 515 | 3000 | E27 | |||
6 | 540 | 4000 | E27 | |||
6 | 500 | 2700 | E27 |
Información de la familia de productos
Descripción
Gracias a su robusto diseño y al haz de luz de blanca cálida, estas lámparas PAR de nueva generación son ideales para iluminación general e iluminación puntual en el sector de la hostelería. Es una solución regulable. Son especialmente adecuadas para zonas públicas, tales como vestíbulos, pasillos, escaleras, donde la luz está siempre encendida. El producto brinda un mayor ahorro energético en comparación con los focos LED normales.
Ventajas
Hasta un 80 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas
Menores costes de mantenimiento
Características
Gama regulable
Luz sin radiación UV ni IR, que genera menos calor y protege los objetos sensibles al calor