España - Español

Philips Foco LED CorePro PAR

La solución asequible en LEDspot

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CorePro LEDspot PAR es la solución perfecta para la iluminación puntual y proporciona una luz cálida similar a la halógena. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo E27 y están diseñadas para sustituir a los focos halógenos. CorePro LEDspot PAR ofrece un ahorro energético significativo de hasta el 80 % en comparación con las lámparas halógenas tradicionales y brinda una iluminación confortable para la vista. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, reduce los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Luz blanca cálida

  • Hasta un 80 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Recambio sencillo

  • Vida útil de 15.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
  • Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, exposiciones, expositores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Foco LED CorePro PAR es_ES pdf 230.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Foco LED CorePro PAR
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Foco LED CorePro PAR
Diversos activos - Software Plugins