Philips CorePro LEDspot PAR

La solución asequible en LEDspot

Productos

Producto Comparar
9
750
2700
E27

Información de la familia de productos

Descripción

CorePro LEDspot PAR es la solución perfecta para la iluminación puntual y proporciona una luz cálida similar a la halógena. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo E27 y están diseñadas para sustituir a los focos halógenos. CorePro LEDspot PAR ofrece un ahorro energético significativo de hasta el 80 % en comparación con las lámparas halógenas tradicionales y brinda una iluminación confortable para la vista. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, reduce los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Luz blanca cálida

  • Hasta un 80 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Recambio sencillo

  • Vida útil de 15.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
  • Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, exposiciones, expositores

Descargas