Philips Sensores de montaje en techo Interact Ready
Iluminación inteligente sencilla y eficaz para todos.
Productos
Producto | Comparar | |
---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 |
3 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Mejora tu sistema de iluminación inteligente sin esfuerzo con los sensores inalámbricos de montaje en techo Interact Ready. Coloque los sensores donde los necesite para una cobertura completa. Controla un grupo completo de luminarias y dispositivos conectados Interact con un solo sensor montado en el techo, o agrúpalos con otros sensores Interact Ready para obtener la máxima flexibilidad de control. La aplicación Interact facilita la planificación y replanificación, sin limitaciones de cableado. ¿El resultado? Impresionantes ahorros energéticos y una flexibilidad de control excepcional.