Nodos de malla RF de Signify

Sistema de gestión inteligente inalámbrico integral para el alumbrado exterior

Productos

LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
54744000
LCN7340/00 Starsense Wireless SC RF mod.
21987300
LLC7450/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ LG
70816000
LLC7470/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ LG
41293400
LLC7451/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ DG
72810600
LLC7471/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ SG
41291000
LLC7474/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ GLG
41295800
LFC7400/00 RF Segment Controller GC Kit
29042600

Información de la familia de productos

Descripción

Starsense Wireless es un sistema de control en red basado en la comunicación inalámbrica bidireccional que emplea lo más avanzado en tecnología de redes. El sistema permite controlar puntos de iluminación individuales a distancia, y puede manejarse a través de plataformas en línea, como CityTouch. Los operadores pueden controlar a distancia la infraestructura de alumbrado exterior, ajustando los niveles de atenuación para conseguir un considerable ahorro de energía. Además, obtienen información en tiempo real de las luminarias, lo cual reduce los costes de funcionamiento y de mantenimiento gracias a una programación exacta de las tares de servicio de mantenimiento in situ, mejorando así la calidad y fiabilidad del alumbrado exterior.

Ventajas

  • Puesta en servicio rápida, sin errores y con mínimos esfuerzos

  • Sistema fiable: amplio alcance, interferencias limitadas

Características

  • Puesta en servicio automática basada en los datos recogidos

  • Frecuencia de comunicaciones de menos de 1 GHz (868 MHz)

Aplicaciones

  • Diseñado para el alumbrado de carreteras, caminos y calles, incluyendo áreas como aparcamientos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Nodos de malla RF de Signify es_ES pdf 786.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Nodos de malla RF de Signify
Diversos activos - Visuals