Nodos celulares de Signify

Conectividad inalámbrica para control de iluminación exterior. Un dispositivo plug-and-play que transforma cualquier alumbrado público en una luminaria regulable y controlable de forma remota.

Productos

LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG
70893100
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG
70891700
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
33645200
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG
30427700
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG
23751300
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG
30429100
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG
23753700
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
41725000

Información de la familia de productos

Descripción

El nodo celular de Philips permite la conectividad plug-and-play para cualquier luminaria de iluminación exterior existente ya instalada con diferentes tipos de receptáculo (tales como conductos Zhaga, NEMA o de 20 mm). Una vez que se ha instalado un nodo, la luminaria se conecta automáticamente a Philips Interact City y se encuentra automáticamente en el mapa a través de GPS. En función de la configuración de la luminaria (como el conducto Zhaga, NEMA o de 20 mm), también funcionará con un multisensor para exteriores.

Ventajas

  • Fácil de instalar con diferentes tipos de receptáculos (tales como conductos Zhaga, NEMA o de 20 mm)

  • Basado en celular para disponer de tecnología inalámbrica fiable

Características

  • Luminarias con conector ZHAGA o NEMA o conducto de 20 mm

  • Puesta en marcha automática: cada nodo se conecta automáticamente al sistema Interact City una vez instalado

Aplicaciones

  • Carreteras y calles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Nodos celulares de Signify es_ES pdf 298.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Nodos celulares de Signify
Diversos activos - Visuals