Control de gabinetes de grupo de Signify

Regulación de grupos, regulación programable, control mediante calendarios fijos, reloj astronómico, fotocélulas (central/individual), alarmas

Productos

LFC7510/00 Current
94750200
LFC7520/00 Switch
94754000
LFC7550 AmpLight RS485
94766300
LCU7590 3 phase coil
94772400
LCU7591 Leak Coil
94774800
LFC7590/01 Surge Guard
72357900
LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1
21049300
LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM
21055400

Información de la familia de productos

Descripción

Signify Group Cabinet Control permite agrupar, supervisar y controlar de forma remota diversas luminarias de exterior. Los clientes pueden controlar sus instalaciones de iluminación mediante una solución de gabinete modular retroadaptada en el cuadro eléctrico. Permite optimizar el consumo energético y gestionar mejor los indicadores clave de rendimiento. La solución realiza de manera autónoma tareas complejas conforme a las configuraciones. El controlador puede cambiar automáticamente entre los diferentes proveedores de comunicaciones disponibles para garantizar comunicaciones estables y fiables con las aplicaciones Interact.

Ventajas

  • Solución modular basada en el sistema existente

  • Instalado posteriormente en el armario eléctrico existente;

Características

  • Conmutación central (encendido/apagado) de todo un grupo de puntos de luz.

  • Detección de puerta de armario abierta; Alarma de corte de energía; Incluye conmutación centralizada desde un reloj astronómico programado, una fotocélula o una señal externa.

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Estadios y deportes
  • Aeropuertos
  • Túneles urbanos

Advertencia y seguridad

  • Consulte el portal de documentación para todos los documentos técnicos (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

  • Verifique la banda LTE local aplicable antes de realizar un pedido para el controlador;

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Control de gabinetes de grupo de Signify es_ES pdf 969.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Control de gabinetes de grupo de Signify
Diversos activos - Visuals