Philips Controles y accesorios ZXP399 DMX

Controles y accesorios de cableado para iluminación arquitectónica DMX

Productos

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
94517300
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
94518000
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
94519700
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
94520300
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
94521000
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
94522700
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
94523400
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
94524100

Información de la familia de productos

Descripción

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX están diseñados para ser utilizados con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables iniciales y de unión con conectores IP67 macho y hembra y terminadores. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede cargar direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Paisajismo
  • Parques y plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Controles y accesorios ZXP399 DMX es_ES pdf 1008.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Controles y accesorios ZXP399 DMX
Diversos activos - Visuals