Signify Sensores de montaje en techo Interact

Iluminación inteligente rápida, escalable y preparada para el futuro

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Control sin esfuerzo con los sensores de techo Interact de Signify. Actualiza tu sistema de iluminación inteligente con facilidad. Los sensores inalámbricos Interact de Signify para montaje en techo proporcionan una cobertura completa donde se requiere. Gestione todo un grupo de luminarias y dispositivos conectados con un solo sensor, o combine varios sensores para obtener la máxima flexibilidad. Con la aplicación Interact, la zonificación y la re-zonificación son sencillas y sin cables, lo que le brinda un control total sin limitaciones. ¿El resultado? Ahorro energético excepcional y adaptabilidad inigualable para cualquier espacio.

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Industrias
  • Educación
  • Cuidado de la salud
  • Comercios
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Sensores de montaje en techo Interact es_ES pdf 952.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Sensores de montaje en techo Interact
Diversos activos - Visuals