Signify Dynalite Dynalite User Interface
Una representación digna del sistema de control de iluminación más avanzado.
Información de la familia de productos
Descripción
Las interfaces en red de Dynalite se comunican directamente con los controladores de carga y otros dispositivos en la red DyNet. Cuentan con sensores integrados de temperatura y humedad y pueden realizar una amplia variedad de funciones, como recuperar configuraciones preestablecidas, conmutar, regular la intensidad, controlar el color, unir habitaciones, deshabilitar paneles, así como controlar servicios integrados como sistemas audiovisuales, motores de persianas, cortinas y ventiladores, y la temperatura del sistema HVAC.
Ventajas
Opciones de diseño flexibles
Etiquetado personalizado