Signify Dynalite Dynalite System Integration

Eficiente solucion de control y gestión en red, sencillo y versátil

Productos

PDEG
PDEG
00172100
DLLI8I8O
00743300
DDNGKNX
52342200
PDEB
88746200
DDNG485
89725600
DDFCUC
89717100
PDDEG-S
89835200

Información de la familia de productos

Descripción

Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario, centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos, navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets"; control inteligente en función de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz natural en el edificio; mantenimiento preventivo a través de la monitorización; integración con otros sistemas; etc. Dentro de un proyecto puede haber sistemas independientes que desempeñen distintas funciones. Cada uno de estos sistemas puede usar su propio protocolo de comunicación (KNX, LON, BACnet, etc.). Por ese motivo, Dynalite ha desarrollado una gama de pasarelas disponibles prácticamente para todos los protocolos de automatización de edificios, de manera que sea posible integrar los sistemas en una única solución. Es decir, mediante la pasarela adecuada, es posible integrar los sistemas de forma que los usuarios puedan tener acceso a unas instalaciones totalmente automatizadas desde una sola interfaz.

Ventajas

  • Reduce la interacción repetitiva del usuario

  • Permite el acceso a un centro totalmente automatizado desde una interfaz

Características

  • Las distintas conexiones ofrecen diversas posibilidades de integración y opciones de gestión de redes.

Aplicaciones

  • Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Dynalite System Integration
Diversos activos - Visuals