Signify Dynalite Dynalite Sensors

Eficiente solucion de control y gestión en red, sencillo y versátil

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario, centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos, navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets"; control inteligente en función de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz natural en el edificio; mantenimiento preventivo a través de la monitorización; integración con otros sistemas; etc. La gama de sensores Dynalite ofrece la capacidad de interactuar pasivamente con los espacios, incorporando distintas funciones combinadas en un mismo dispositivo para mejorar la eficiencia operativa y reducir la necesidad de saturar el techo del edificio con diferentes tipos de sensores. Entre los multisensores de detección de nivel de luz y presencia de personas, cabe mencionar la existencia de un dispositivo que combina ultrasonidos con infrarrojos pasivos para triplicar su área de detección. De este modo, pueden abarcarse zonas más amplias con un único sensor.

Ventajas

  • Reduce la necesidad de muchos tipos diferentes de sensores, evitando así sobrecargar el techo

  • Combina la detección de movimiento, la detección del nivel de luz y la recepción de rayos infrarrojos en una unidad, mejorando así la eficacia

Características

  • Los sensores son totalmente programables de forma remota

  • Microprocesador integrado

Aplicaciones

  • Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Dynalite Sensors
Diversos activos - Visuals