Signify Dynalite Controladores de carga

Reciben instrucciones de la red y ajustan sus salidas controladas según sea necesario.

Productos

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DDBC516FR
DDBC516FR
52310100
DBC905W
50674600
DMRC210
50688300
DDLEDC605GL
51646200

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores de carga contienen todos los elementos – fuente de alimentación, puertos de red, circuitos de salida y la gestión del microprocesador – necesarios para operar los grupos de iluminación de los que son responsables. Toda la información de nomenclatura de canales, direccionamiento de canales, direccionamiento de área y niveles de escena de canal se almacenan en la memoria del controlador de carga. Dynalite dispone de una amplia gama de controladores de carga que se pueden combinar para satisfacer los requisitos de diversos proyectos y varios tipos de luminarias. La gama de controladores de carga ofrece distintos tipos de circuitos de flujo para conmutación, atenuación de corte ascendente/descendente, regulación mediante PWM, DALI y control de 0 V-10 V. Los controladores ofrecen una gama de capacidades de canal de 2 a 20 A, así como una selección de opciones de montaje en pared o carril DIN.

Ventajas

  • Diseño robusto

  • Amplia variedad de capacidades y canales

Aplicaciones

  • Industrias
  • Educación
  • Cuidado de la salud
  • Comercios
  • hostelería

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Controladores de carga
Diversos activos - Visuals