OccuSwitch es ua gama de detector de movimiento con interruptor incorporado. Apaga las luces de una habitación o una zona cuando está vacía, y ahorra así hasta el 30% en electricidad. OccuSwitch (básico y avanzado) puede conmutar cualquier carga hasta 6 A y controlar un área de entre 20 y 25 m<sup>2</sup>. Un conector rápido extraible en el OccuSwitch facilita su instalación y montaje en el techo. Hay disponible un cable con conector Wieland para la conexión fácil, rápida y sin complicaciones del detector a las luminarias.
Hasta un 30% de ahorro de energía y una buena amortización
Funciona con casi todos los tipos de lámparas y luminarias
OccuSwitch tiene un temporizador inteligente para ampliar el tiempo de retardo en 10 minutos si se detecta movimiento poco después del apagado, suponiendo que la zona todavía esté en uso pero que haya muy poco movimiento
OccuSwitch tiene una pantalla retráctil que se utiliza para proteger zonas, como los pasillos, adyacentes a la zona controlada por OccuSwitch DALI