Philips Ledinaire Regleta, 20 W, L1200 mm, 1900 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED19S/830 L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector plug-in 2 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 52791199
Código de pedido completo: 871951452791199

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401842482 es_ES pdf 239.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401842482_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401842482_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED19S 830 L1200 911401842482 pdf 622.6 kB