España - Español

Philips Ledinaire Regleta, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 1050 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/840 L600

Descripción del producto

L600 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1050 lm, 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector plug-in 2 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 52786799
Código de pedido completo: 871951452786799

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401841982 es_ES pdf 239.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401841982_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401841982_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN021C LED10S/840 L600 ies 30.0 kB
LDT
LDT File - BN021C LED10S/840 L600 ldt 9.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED10S 840 L600 911401841982 pdf 619.5 kB