Philips Carril DALI

Carril DALI: flexibilidad y control para obtener ahorros energéticos

Productos

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
06529700
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
06530300
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
06531000
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
06532700
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
06533400
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
06534100
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
06535800
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
06536500

Información de la familia de productos

Descripción

Ideado para utilizarlo con proyectores DALI, el carril DALI es ideal para los usuarios que busquen flexibilidad en la iluminación para crear un ambiente específico en su establecimiento y reducir el consumo energético. El sistema se compone de un carril de aluminio sólido, disponible en distintas longitudes y con una variedad de conductores eléctricos. Es flexible, permite fácilmente cualquier configuración, ya sea horizontal o vertical, montada sobre el techo o en su interior, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede utilizarse suspendido. Todas las luminarias disponen de una fuente de alimentación y se pueden encender de forma independiente. Se pueden mover fácilmente para modificar la iluminación y la presentación. De este modo, se puede crear un sistema de carril multifuncional para la iluminación de acento, así como para los materiales de publicidad suspendidos y el material decorativo.

Ventajas

  • Flexibilidad a las configuraciones de luz

  • Ahorros energéticos

Características

  • Integración del protocolo DALI dentro de un carril utilizado para la regulación y el control

  • Se puede utilizar con todos los proyectores Philips LED 3C

Aplicaciones

  • Iluminación de acento en establecimientos minoristas, centros comerciales, museos...
  • Todas las aplicaciones de iluminación arquitectónica de interiores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Carril DALI es_ES pdf 742.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Carril DALI
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB