España - Español

Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH

Descripción del producto

L1500 mm; H70 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 62447400
Código de pedido completo: 871951462447400

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH txt 3.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868383 es_ES pdf 466.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868383_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868383_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH IES
Archivo Revit
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH 910925868383 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH LDT