Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU

Descripción del producto

L1200 mm; H70 mm, Aluminio, Aluminio, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 62426900
Código de pedido completo: 871951462426900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU txt 3.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868362 es_ES pdf 579.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868362_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868362_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU IES
Archivo Revit
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU 910925868362 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU LDT