Philips FlexBlend, montaje en superficie, 28.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
SM340C 36S/940 DEIA O L120 WH
Descripción del producto
1200x200 mm; H73 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años