Philips Essential Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102

Descripción del producto

D390 mm; H85 mm, Policarbonato, Blanco, Superficie, Regulación Dali Interact Ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Óptica micro hexagonal, Poliestireno, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 5 polos, Cableado de paso monofásico, TP(b) diffuser flammability class

Código de pedido: 86389700
Código de pedido completo: 872016986389700

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 txt 5.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500108728 es_ES pdf 299.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-912500108728_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500108728_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 IES
Archivo Revit
TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 912500108728 ZIP
Dialux
ULD File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ULD
Relux
ROLF File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ROLFZ
LDT
LDT File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 LDT