Philips Essential Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRSM 580 46S/930 OC DIA  WH401 T102

Descripción del producto

D580 mm; H85 mm, Policarbonato, Blanco, Superficie, Regulación Dali Interact Ready, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Óptica micro hexagonal, Poliestireno, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 5 polos, Cableado de paso monofásico, TP(b) diffuser flammability class

Código de pedido: 86384200
Código de pedido completo: 872016986384200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TCBRSM 580 46S/930 OC DIA  WH401 T102 txt 5.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500108723 es_ES pdf 309.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-912500108723_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500108723_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TCBRSM 580 46S/930 OC DIA  WH401 T102 ies 989 B