España - Español

Philips CoreLine estanca gen3

Philips CoreLine estanca- Para cualquier proyecto donde la luz realmente importe, fácil de instalar y mantener

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine estanca cumple las expectativas de CoreLine con luminarias innovadoras de alta calidad y fáciles de usar. Su arquitectura confiable y reconocida marca un nuevo estándar en instalación y sostenibilidad Gracias a un conector externo opcional premontado, la conexión es rápida y sencilla. Además, su diseño eficiente ofrece gran flexibilidad con kits de emergencia conectables y ajustes ‘All-in’, permitiendo realizar adaptaciones en obra para responder mejor a distintas condiciones de aplicación. Diseño inteligente para un mantenimiento sin complicaciones: reemplaza piezas fácilmente y sin herramientas. Además, el embalaje 100% de cartón simplifica la gestión de residuos en tu espacio de trabajo. Además, la carcasa opcional de plástico reciclado posconsumo (PCR) eleva su diseño ecológico al siguiente nivel CoreLine estanca proporciona una mejor distribución de la luz con un haz ancho para iluminar de forma sencilla y eficaz. Puede sustituir directamente a las luminarias estancas tradicionales de fluorescencia que van desde los 18 W hasta los 58 W, lo que supone un importante ahorro energético. Esta familia de productos ofrece soluciones versátiles para cada proyecto: desde opciones básicas de encendido/apagado, hasta regulación avanzada DALI. Además, incluye la innovadora opción Interact Ready, con comunicaciones inalámbricas integradas, compatible con gateways, sensores y software Interact, para una experiencia conectada y eficiente

Ventajas

  • Instalación y mantenimiento rápidos y sin complicaciones

  • Diseño robusto y fiable (IK08) para todo tipo de proyectos, con máxima protección frente a agua y polvo (IP66). Rendimiento seguro en cualquier entorno

Características

  • Larga vida útil de 100.000 horas L80 con 5 años de garantía

  • Alta eficacia: versiones estándar hasta 160 lm/W, versiones UltraEfficient de 185 lm/W

Aplicaciones

  • Garajes
  • Almacenes
  • Iluminación general

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el paso del tiempo, lo que provocará la pérdida de la estanqueidad y del índice IP66.

  • La exposición prolongada a radiación UV puede deteriorar el material, provocando la pérdida de la estanqueidad y la clasificación IP66

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine estanca gen3 es_ES pdf 2.4 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 4.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine estanca gen3
Diversos activos - Visuals
Vídeo
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB