Descripción del producto
L700 mm, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Fuente de alimentación (On/Off), 2300 lm, 16 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 6 kV, Conector push-in de 5 polos