luminaria estanca Pierlite Vandaprime, 30.5 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Haz ancho, Transparente, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in
VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5
Descripción del producto
L1310 mm, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4700 lm, 30.5 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 6 kV, Conector push-in de 5 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años