Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Transparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200

Descripción del producto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels, Zona 2 y 22

Código de pedido: 62766600
Código de pedido completo: 871951462766600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 txt 4.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868706 es_ES pdf 462.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868706_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868706_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 IES
Archivo Revit
WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 910925868706 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 LDT