Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800

Descripción del producto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels, Zona 2 y 22

Código de pedido: 62765900
Código de pedido completo: 871951462765900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 txt 4.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868705 es_ES pdf 462.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868705_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868705_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 IES
Archivo Revit
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 910925868705 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 LDT