Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 62 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, IP66, IK08
WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800
Descripción del producto
Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 10000 lm, 62 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos