Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 62 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Transparente, IP66, IK08

WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800

Descripción del producto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 10000 lm, 62 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 10995700
Código de pedido completo: 871951410995700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925867740 es_ES pdf 397.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925867740_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925867740_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800 IES
Archivo Revit
WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800 910925867740 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800 LDT