Descripción del producto
Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro