España - Español

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200

Descripción del producto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro

Código de pedido: 10965000
Código de pedido completo: 871951410965000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925867710 es_ES pdf 403.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925867710_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925867710_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 IES
Archivo Revit
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 910925867710 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 LDT