España - Español

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Haz estrecho - Óptica para estanterías altas, Transparente, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200

Descripción del producto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz estrecho - Óptica para estanterías altas, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 10961200
Código de pedido completo: 871951410961200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 txt 4.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925867706 es_ES pdf 403.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925867706_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925867706_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 IES
Archivo Revit
WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 910925867706 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 LDT