España - Español

Philips Ledinaire estanca WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready

WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 4 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 51510999
Código de pedido completo: 872016951510999

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401870485 es_ES pdf 404.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Manual Instruction, Ledinaire waterproof WT065C EL ready pdf 4.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401870485_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401870485_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN ies 7.6 kB