Philips Ledinaire estanca WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 3500 lm, 31 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 96384999
Código de pedido completo: 871951496384999

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401807785 es_ES pdf 243.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401807785_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401807785_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED35S 840 PSU L1500 911401807785 pdf 627.0 kB