Philips Ledinaire estanca WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN
Descripción del producto
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 2400 lm, 22 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años