PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips Estanca vacia Philips Ledinaire

Carcasa de tubo estanca Ledinaire: para tus trabajos de iluminación diarios, facilidad de elección y de instalación con el tubo LED que elijas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La gama Ledinaire estanca (WT050C) contiene una selección de carcasas vacías e impermeables que pueden alojar los tubos LED que prefieras. Ofrece altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Ledinaire permite una instalación rápida y sencilla, con una selección de instalaciones de uno o dos tubos.

Ventajas

  • Calidad y confianza de Philips

  • Fácil de usar con Philips LEDtubes

Características

  • Luminaria robusta (IK08) y estanca (IP65)

  • Disponible en varias longitudes y configuraciones

Aplicaciones

  • Elige un elemento.
  • Aparcamientos cubiertos
  • Salas industriales (con techos de hasta 4 m de altura)
  • Salas de almacén

Descargas