Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1479 mm, 7500 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Transparente, Blanco, IP40

4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH

Descripción del producto

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 66800799
Código de pedido completo: 403073266800799

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910629171326 es_ES pdf 356.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910629171326_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910629171326_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH LDT