Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, Blanco, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH

Descripción del producto

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 66795699
Código de pedido completo: 403073266795699

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910629170826 es_ES pdf 394.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910629170826_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910629170826_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH LDT