Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Haz medio, Transparente, Blanco, IP40
4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH
Descripción del producto
Trunking light panel, L1479 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz medio, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años