Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, Plata, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI

Descripción del producto

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminio, Plata, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 66484999
Código de pedido completo: 403073266484999

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910629141226 es_ES pdf 386.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910629141226_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910629141226_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI LDT