Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Haz medio, Transparente, Plata, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800
Descripción del producto
Trunking light panel, L1800 mm, Aluminio, Plata, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz medio, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos